Sauberes Schmierfett
SKF Maintenance Products bringt mit dem SKF LAGG 1M ein neues Fettdosiergerät auf den Markt. Mit dem von Hand zu betätigenden Dosierer lassen sich Lager bequem nachschmieren.
SKF Maintenance Products bringt mit dem SKF LAGG 1M ein neues Fettdosiergerät auf den Markt. Mit dem von Hand zu betätigenden Dosierer lassen sich Lager bequem nachschmieren.
Das Dosiergerät ist für die 1 kg-Schmierfettbehälter von SKF ausgelegt. Es ist werkseitig auf einen zu diesem Gebinde passenden Deckel montiert, der den Fettbehälter dicht abschließt. So werden die Verunreinigung des Schmierstoffs verhindert und die Alterung des Fetts verlangsamt. Der Dosierer ermöglicht wirtschaftliches und umweltfreundliches Arbeiten, weil dank der speziellen Konstruktion praktisch kein Restfett im Behälter verbleibt.