Schleifen bei hohen Drehzahlen
SKF hat eine einzigartige Lösung für Schwingschleifer bei Drehzahlen bis zu 100 000 min-1 entwickelt.
SKF hat eine einzigartige Lösung für Schwingschleifer bei Drehzahlen bis zu 100 000 min-1 entwickelt.
In der so genannten Ocelot-Spindel sind verschiedene Techniken kombiniert, die in anderen Spindeln nicht zum Einsatz kommen. So kann sie hohe Bearbeitungsgenauigkeit ohne Verschleiß bei praktisch unbegrenzter Lebensdauer gewährleisten. Die bei anderen Spindeln auftretenden Probleme aufgrund von Verschleiß und damit Schwingungen werden mit der Ocelot-Spindel zuverlässig ausgeschlossen. Damit leistet sie einen Beitrag zur Senkung der Fertigungskosten.
Das Ocelot-System ist über in die Spindel integrierte Sensoren für Verschiebung entlang verschiedener Achsen auch für kontinuierliche Überwachung der Qualität des Werkstücks ausgelegt.
Das System hat sich im Feld über ein Jahr lang im Test bewährt.