Schnell reisen
Kawasaki Heavy Industries (KHI), der größte japanische Hersteller von Eisenbahnwagen, hat aus Taiwan einen Auftrag zur Lieferung des Hochgeschwindigkeitszugs Shinkansen erhalten. Damit wird dieser berühmte Zug, der bis zu 300 km/h erreicht, zum ersten Mal außerhalb Japans eingesetzt.
Kawasaki Heavy Industries (KHI), der größte japanische Hersteller von Eisenbahnwagen, hat aus Taiwan einen Auftrag zur Lieferung des Hochgeschwindigkeitszugs Shinkansen erhalten. Damit wird dieser berühmte Zug, der bis zu 300 km/h erreicht, zum ersten Mal außerhalb Japans eingesetzt.
KHI bezieht die Radsatzlager für die 360 Waggons für Taiwan von SKF. SKF verfügt über ausreichende Erfahrung mit Hochgeschwindigkeitszügen bei den großen europäischen Eisenbahngesellschaften und hat daher ein Leistungspaket aus Radsatzlagern mit Gehäuse, Ersatzteilen und dem erforderlichen technischen Know-how angeboten.