Schwingungen ausgeschlossen

In der Waschküche steht eine Revolution an. DynaSpinTM, die neue Technik zum automatischen Unwuchtausgleich von SKF Autobalance Systems, reduziert Unwucht weitgehend. Bewegliche Kugeln richten sich in ihrem Gehäuse automatisch als Gegengewicht zur Unwucht aus.
   

Ähnliche Inhalte

In der Waschküche steht eine Revolution an. DynaSpinTM, die neue Technik zum automatischen Unwuchtausgleich von SKF Autobalance Systems, reduziert Unwucht weitgehend. Bewegliche Kugeln richten sich in ihrem Gehäuse automatisch als Gegengewicht zur Unwucht aus.
   

Dies ermöglicht eine fast geräuschlos laufende Waschmaschine mit 93 % weniger Schwingungen als ein normales Gerät. So sind höhere und damit wirtschaftlichere Drehzahlen bei größerer Lademenge und gleichzeitig bis zu 35 % weniger Stromverbrauch möglich. Da keine Federn und Stoßdämpfer mehr erforderlich sind, lassen sich bis zu 38 kg Gewicht einsparen.
   

DynaSpin ist nicht nur für Waschmaschinen die ideale Lösung, sondern für jede Anwendung, wo Unwucht stört.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten