Ser­vice­ver­trag in Bra­si­li­en

Ähnliche Inhalte

Zwei der größten Industriebetriebe in Brasilien haben einen Integrated Maintenance Solutions-Vertrag mit SKF abgeschlossen.
   Die Votorantim-Gruppe, tätig in der Papier-, Zement- und Metallindustrie, unterzeichnete mit SKF Service zwei Fünfjahresverträge für die Papierfabriken in Jacareí und Piracicaba, deren Ausstoß über 300.000 Tonnen Papier pro Jahr beträgt.
   Ein solcher Vertrag umfasst die Soft- und Hardware für zustandsorientierte und proaktive Verfügbarkeitsinstandhaltung. Auch SKF Zustandsüberwachungssysteme zur Datenerfassung sowie Ausrüstungen zur Netzanbindung sind enthalten.
   Das Unternehmen Companhia Vale do Rio Doce hat einen Zweijahresvertrag für die zustandsorientierte Instandhaltung aller Maschinen und Anlagen im Terminal Tubarão abgeschlossen, von wo aus jedes Jahr 80 Millionen Tonnen Eisen exportiert werden. SKF Service überwacht und erfasst die Daten von rund 13.000 Messpunkten und wertet sie zur Erstellung eines Instandhaltungsplans aus.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten