SKF erhält Großauftrag von Vestas
Die dänische Unternehmensgruppe Vestas, weltweit einer der führenden Hersteller von Windenergieanlagen, hat SKF als Hauptlieferanten für die Wälzlager ihrer Windturbinen ausgewählt. Der über zwei Jahre laufende Vertrag umfasst die Belieferung sämtlicher Vestas-Anlagen in allen Teilen der Welt.
Mit diesem Auftrag wird Vestas zum größten Einzelkunden des SKF-Geschäftsbereichs Großlager mit Sitz in Göteborg. Für Vestas Windturbinen mit ihren drei unterschiedlichen Nennleistungen werden sechs verschiedene Lagergrößen benötigt. „Hohe technische Sachkompetenz, kurze Lieferzeiten und guter Service sind die entscheidenden Wettbewerbsvorteile, die zur Wahl von SKF geführt haben“, erklärt Helene Richmond, SKF Vertriebsleiterin für die nordischen Märkte.