SKF präsentiert LLT Profilschienenführungen
SKF LLT Profilschienenführungen sind Schienenführungen mit platzsparendem, unbegrenztem Verfahrweg. Wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit bieten sie wirtschaftliche Vorteile und Erfolgsfaktoren, um den starken Marktanforderungen auf diesem Gebiet zu genügen.
SKF LLT Profilschienenführungen sind Schienenführungen mit platzsparendem, unbegrenztem Verfahrweg. Wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit bieten sie wirtschaftliche Vorteile und Erfolgsfaktoren, um den starken Marktanforderungen auf diesem Gebiet zu genügen.
Die neue LLT Profilschienenführung wird in X-Anordnung von 45 Grad der Kugelführungen gefertigt. Diese Konstruktion verbessert die Eigenschaften der Fehlerkompensation im System und erlaubt flexiblere Konstruktionen. Dies ermöglicht Abweichungen in der Parallelität und Höhe, die normalerweise bei Mehrachsensystemen auftreten. Diese werden damit effizienter ausgeglichen und es ist bei allen Anwendungsarten ein reibungsloser und zuverlässiger Betrieb gewährleistet.
Die komplett abgedichteten Wagen sind stirnseitig mit Doppellippendichtungen, ebenso mit Seiten –und Innendichtungen ausgeführt. Dabei wurde sowohl auf niedrige Reibung, als auch auf hohen Schutz der inneren Bauteile und einer längeren Gebrauchsdauer, selbst in rauer Umgebung, Wert gelegt. SKF Führungswagen sind werksbefettet, wobei das integrierte Schmierstoffsystem für eine gleichmäßige Schmierung sorgt. Dies resultiert in einem reduzierten Aufwand für Schmierung und Instandhaltung bei optimierter Zuverlässigkeit.
Die Hauptabmessungen der LLT Profilschienenführungen entsprechen der Norm DIN 645-1 und erlauben volle Austauschbarkeit mit allen DIN konformen Marken in verschiedenen Präsizions- und Vorspannklassen. Des Weiteren erlaubt das Angebot an verschiedenen Baureihen, Wagentypen und diversen Zusatzartikeln die Anpassung an verschiedene Anwendungen in Bereichen wie Handhabungstechnik, Kunststoff-Spritzgießverfahren, Holzbearbeitung, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen und Medizintechnik.