SKF übernimmt Weltmarktführer bei Magnetlagern
SKF vereinbart mit der britischen Edwards Limited deren Tochtergesellschaft S2M, Weltmarktführer bei Magnetlagern, zu übernehmen. SKF hielt bereits 12% des Aktienkapitals von S2M.
SKF vereinbart mit der britischen Edwards Limited deren Tochtergesellschaft S2M, Weltmarktführer bei Magnetlagern, zu übernehmen. SKF hielt bereits 12% des Aktienkapitals von S2M.
S2M erwirtschaftet mit 200 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von ca. 40 Millionen Euro. Hauptverwaltung und Produktionsstandort des Unternehmens ist Vernon, Frankreich.
S2M konzentrierte sich aus historischen Gründen hauptsächlich auf den europäischen Markt. Die Hauptkundensegmente von S2M sind Vakuumpumpen, kleine Druckluft- und Gaskompressoren, Turbo Expander und Kompressoren hauptsächlich für die Öl- und Gasindustrie.
„Hier handelt es sich um eine sehr interessante und sich schnell entwickelnde Technologie, die sich in den letzten Jahren von der Entwicklungsphase zu einer zuverlässigen Alternative für einige Anwendungsbereiche entwickelt hat“, sagt Tom Johnstone, President und CEO von SKF. „Wir engagieren uns jetzt für die Technik von morgen und das ist sehr aufregend.“
Die SKF Gruppe hat mit Revolve Inc. in Kanada einen weiteren Hersteller von Magnetlagern. Mit dem Erwerb von S2M wird die Palette von Magnetlagern erweitert und gleichzeitig die Reihe der SKF Rillenkugellager komplettiert. Die Übernahme muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.