SKF und Cooper arbeiten zusammen
Im Rahmen einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit Cooper Rolling Bearings wird SKF über sein weltweites Vertriebsnetz das innovative Sortiment der geteilten Rollenlager von Cooper verkaufen.
   
Im Rahmen einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit Cooper Rolling Bearings wird SKF über sein weltweites Vertriebsnetz das innovative Sortiment der geteilten Rollenlager von Cooper verkaufen.
   
Alle Hauptkomponenten der axial geteilten Cooper Rollenlager werden in zwei Hälften gefertigt. Diese Lösung vereinfacht  Einbau, Inspektion, Wartung und Lageraustausch auch an schwer zugänglichen Lagerstellen, ohne daß benachbarte Teile ausgebaut werden müssen.
   
Die geteilten Rollenlager, die weiterhin unter dem Markennamen Cooper vertrieben werden, passen sehr gut in das existierende SKF Produktsortiment. Für fast jede Art von Gehäuselagerungen können Anwender jetzt aus einer Hand ein umfassendes Sortiment an Lagerungseinheiten beziehen.
   
Das Sortiment umfaßt Stehlagergehäuse, auch die erst vor kurzem auf den Markt gekommenen SNL-Gehäuse, Pop Release-Einheiten, Y-Lagereinheiten, Y-Tech-Einheiten mit Verbundwerkstoffgehäusen sowie geteilte Gehäuse. Eingeschlossen sind auch die Konstruktion von Lagern und die Herstellung von Spezialgehäusen. Verfügbar sind Lager und Gehäuse im Standardsortiment mit 40 bis 600 mm Bohrung; geliefert werden können aber auch Größen bis zu 1500 mm Bohrung.