SKF und die Stadt Falkenberg gründen Entwicklungszentrum für Windenergie
SKF hat sich mit Falkenberg Utvecklings AB darauf verständigt, ein Windenergie-Entwicklungszentrum in Lövstaviken im südschwedischen Falkenberg zu errichten. Aktivitäten sind Forschung & Entwicklung, Wissensentwicklung sowie Tests und Trainingsprogramme. Dabei handelt es sich um das erste Zentrum für erneuerbare Energie in Schweden. Eigentümer des Windparks wird die Stadt Falkenberg sein, der Betrieb erfolgt durch die Falkenberg Energi AB.
SKF hat sich mit Falkenberg Utvecklings AB darauf verständigt, ein Windenergie-Entwicklungszentrum in Lövstaviken im südschwedischen Falkenberg zu errichten. Aktivitäten sind Forschung & Entwicklung, Wissensentwicklung sowie Tests und Trainingsprogramme. Dabei handelt es sich um das erste Zentrum für erneuerbare Energie in Schweden. Eigentümer des Windparks wird die Stadt Falkenberg sein, der Betrieb erfolgt durch die Falkenberg Energi AB.
SKF wird in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Windturbinenherstellern Testprogramme und Ausrüstung, Messinstrumente und technisches
Fachwissen beisteuern, um die verschiedenen Parameter der Anwendung auszuwerten. Der Park soll aus fünf Turbinen mit je 2 MW bestehen, die den Energiebedarf von ca. 5.500 Haushalten decken.