SKF und Ferrari erneuern Vertrag
SKF hat den Vertrag mit dem Ferrari Formel 1 Team erneuert. Mit dem neuen Drei-Jahres-Vertrag setzen die beiden Unternehmen ihre starke und lange Zusammenarbeit fort.
SKF hat den Vertrag mit dem Ferrari Formel 1 Team erneuert. Mit dem neuen Drei-Jahres-Vertrag setzen die beiden Unternehmen ihre starke und lange Zusammenarbeit fort.
SKF liefert etwa 150 Komponenten für jeden Ferrari F1 Rennwagen und unterstützt seit vielen Jahren die Entwicklung verschiedener innovativer und hochentwickelter Systeme im Ferrari F1 durch umfangreiches technisches Wissen und Erfahrung. Eine ganz spezielle Entwicklung dieses Jahres ist die neue energieeffiziente KERS Einheit (Kinetic Energy Recovery System), die Bremsenergie zurückgewinnt, sie in einer Batterie speichert und bei Bedarf wieder freisetzt, um den Motor beim Beschleunigen oder Überholen zu unterstützen. In der KERS Einheit kommen speziell entwickelte SKF Wälzlager zum Einsatz, die extrem hohen Beschleunigungen und Belastungen ausgesetzt sind und in Tests Spitzentemperaturen von über 200 °C standhalten mussten.
Die Entwicklung der KERS Einheit eröffnet neue Möglichkeiten, die sich sehr wahrscheinlich von der Formel1 auf die allgemeine Automobilindustrie übertragen lassen.