Spindelsystem

Ähnliche Inhalte

Russell T. Gilman Inc, ein SKF Unternehmen, hat im Mai das neue Motorspindelsystem Mech-Tronixä auf den Markt gebracht. Die Mech-Tronix-Spindel kann mit einem TENV-Motor (komplett gekapselt, nicht luftgekühlt) oder mit einem TELC-Motor (komplett gekapselt, flüssigkeitsgekühlt) kombiniert werden. Zum TELC-Motor kann auch ein passender Flüssigkeitskühler geliefert werden.
   Mech-Tronix-Spindeln lassen sich in unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen, etwa in der Automobilproduktion, zum Kabelwickeln, Fräsen, Schleifen und Vorbohren. Mit einem Gleichstrommotor liefern die Spindeln veränderliche Drehzahlen bis maximal 11.800 1/min und einer Leistung von bis zu 14,8 kW oder rund 20 PS. Je nach Kundenwunsch werden die Spindeln mit einem Schleifadapter und unterschiedlichen Spindelnasen gefertigt.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten