Stahl-Kooperation
SKF unterzeichnete zusammen mit den finnischen Stahlkonzernen Rautaruukki und Wärtsilä ein Memorandum of Understanding oder Absichtserklärung, um die Langstahl-Segmente in einer neuen Firma zu konzentrieren. Dieses neue Unternehmen besteht aus der SKF Tochter Ovako Steel, der Wärtsilä-Tochter Imatra Stahl und Rautaruukkis Langstahlproduzenten Fundia Special Bar, Funida Wire und Fundia Bar & Wire Processing. SKF ist mit 26,5 % an der neuen Firma beteiligt, die mit 18 Werken in sechs Ländern zu den führenden europäischen Langstahlanbietern gehören wird. Die Pro-forma-Nettoumsatzerlöse für 2004 belaufen sich für das neue Unternehmen auf ca. 1,3 Mrd. Euro. Mit der endgültigen Vertragsunterzeichnung wird zum 30. Juni 2005 gerechnet.
SKF unterzeichnete zusammen mit den finnischen Stahlkonzernen Rautaruukki und Wärtsilä ein Memorandum of Understanding oder Absichtserklärung, um die Langstahl-Segmente in einer neuen Firma zu konzentrieren. Dieses neue Unternehmen besteht aus der SKF Tochter Ovako Steel, der Wärtsilä-Tochter Imatra Stahl und Rautaruukkis Langstahlproduzenten Fundia Special Bar, Funida Wire und Fundia Bar & Wire Processing. SKF ist mit 26,5 % an der neuen Firma beteiligt, die mit 18 Werken in sechs Ländern zu den führenden europäischen Langstahlanbietern gehören wird. Die Pro-forma-Nettoumsatzerlöse für 2004 belaufen sich für das neue Unternehmen auf ca. 1,3 Mrd. Euro. Mit der endgültigen Vertragsunterzeichnung wird zum 30. Juni 2005 gerechnet.
www.ovako.com