All articles for "Bearing life"

Ingenieurswissen

Gewinn auf ganzer Linie

Mit rekonditionierten SKF Lagern reduziert der Papierhersteller Mondi Štĕtí Kosten und CO2-Emissionen.
Bearing life,Bearings,Remanufacturing,Sustainability,
Ingenieurswissen

Von der Theorie zur Praxis

Guillermo Morales-Espejel, Forschungsleiter bei SKF, war die treibende Kraft hinter einem völlig neuen Konzept zur Berechnung der Lebensdauer von [...]
Bearing failure,Bearing life,Schmierstoffe,
Ingenieurswissen

Werkstoffwissen: Einsatzgehärtete Lager unter Kontaktbelastung bei Stillstand

Eine Studie liefert wichtige Erkenntnisse und ein praktisches Verfahren zur Bewertung der Leistung von einsatzgehärteten Lagern.
Bearing life,Bearings,Metals,Research and development,
Digitale Technologie

Zusammenarbeit hält alternden Windpark in Topform

Einer der ersten europäischen Offshore-Windparks ist ein wenig in die Jahre gekommen. Aber mit innovativen Service- und Supportlösungen von SKF [...]
Bearing failure,Bearing life,Bearings,Sustainability,Wind,
Ingenieurswissen

Von der traditionellen zur selektiven Härtung

Eine schnelle und energieeffiziente Härtungstechnologie steht kurz vor ihrer industriellen Reife.
Bearing life,Bearings,Energieeffiziente Lager,Sustainability,
Digitale Technologie

Ningbo Rail Transit verlängert Wartungsintervalle mit drahtloser Zustandsüberwachung

Die Lagerfunktion in den Zügen von vielgenutzten Bahnsystemen über eine Million Kilometer sicherzustellen, ist nicht einfach. Mit der innovativen, [...]
Bearing life,Digital Technology,Schienenfahrzeuge,Zustandsüberwachung,
Nachhaltigkeit

Rekonditionierung – voll im Trend

Die Nachfrage nach aufgearbeiteten Lagern steigt kontinuierlich. Anfangs ging es nur darum, Kosten zu senken und Wartezeiten zu verkürzen. Heute [...]
Bearing life,Bearings,Circular economy,Remanufacturing services,