Technischer Support für vollelektrischen Sportwagen
SKF liefert Lager für den Elektromotor-Drehzahlminderer sowie Hochleistungsradlager für den Luxus-Sportwagen Venturi Fétish. SKF arbeitet außerdem eng mit Venturi Automobiles, Monaco, zusammen und liefert spezielle Berechnungsprogramme.
SKF liefert Lager für den Elektromotor-Drehzahlminderer sowie Hochleistungsradlager für den Luxus-Sportwagen Venturi Fétish. SKF arbeitet außerdem eng mit Venturi Automobiles, Monaco, zusammen und liefert spezielle Berechnungsprogramme.
„Die technische Zusammenarbeit zwischen SKF und Venturi Automobiles führte zur Entwicklung und Verbesserung zuverlässiger technischer Lösungen für Elektrofahrzeuge. Wir verfügen über ein sehr umfangreiches Fachwissen auf dem Gebiet energieeffizienter Fahrzeuge aus mehreren ähnlichen Entwicklungsprojekten“, kommentiert Tryggve Sthen, Präsident der SKF Automotive Division.
Dieser vollelektrische, geräuschlose Hochleistungs-Sportwagen ist wegen seiner besonders umweltfreundlichen Merkmale eine absolute Neuigkeit im Luxussegment.
Die neue Version wurde komplett aus Carbonfaser gefertigt und profitiert von den neuesten Technologien, die es zu einem ganz besonderen Fahrzeug machen. Der Venturi Fétish ist ein technisch hochentwickeltes Fahrzeug, bei dem die Entwicklungsingenieure zudem großen Wert auf Fahrspaß und leichtes Handling gelegt haben.