Temperatursensor auf dem Markt
SKF bietet ein neues Gerät zum Messen der Lauftemperatur eines Lagers. Der Frühwarnsensor TempGuard kann beispielsweise am Gehäuse von Gebläsen, Pumpen und Getrieben angebracht werden. Ein Temperaturanstieg im Lager wird angezeigt, so daß man einen Lagerausfall verhindern kann. TempGuard wird mit einem 1/8 NPT-Gewinde festgeschraubt und ist für drei Temperaturbereiche erhältlich.
SKF bietet ein neues Gerät zum Messen der Lauftemperatur eines Lagers. Der Frühwarnsensor TempGuard kann beispielsweise am Gehäuse von Gebläsen, Pumpen und Getrieben angebracht werden. Ein Temperaturanstieg im Lager wird angezeigt, so daß man einen Lagerausfall verhindern kann. TempGuard wird mit einem 1/8 NPT-Gewinde festgeschraubt und ist für drei Temperaturbereiche erhältlich.