Ungarische Papierfabrik stellt auf CARB um
Mit SKF Toroidalrollenlagern CARBTM hat eine Feinpapierfabrik in Dunaúváros in Ungarn die Geschwindigkeit ihrer Papiermaschine verdoppelt. Die Maschine, 1966 in der ehemaligen Sowjetunion gebaut, wurde in den letzten Jahren bereits mehrmals umgebaut, aber nun läuft sie mit 1000 m/min statt wie vorher mit 500 m/min.
   
Mit SKF Toroidalrollenlagern CARBTM hat eine Feinpapierfabrik in Dunaúváros in Ungarn die Geschwindigkeit ihrer Papiermaschine verdoppelt. Die Maschine, 1966 in der ehemaligen Sowjetunion gebaut, wurde in den letzten Jahren bereits mehrmals umgebaut, aber nun läuft sie mit 1000 m/min statt wie vorher mit 500 m/min.
   
Entscheidend für eine solche Steigerung ist die Lagerung der Trockenpartie. Die Papierfabrik Dunaúváros, im Besitz der Neusiedler AG, entschied sich für CARB, weil diese Lager die ideale Lösung für die Anwendung sind. Die Umrüstung auf nun 53 CARB-Lager wurde von der deutschen Nyblad GmbH geplant und durchgeführt.