US-Markteinführung von SKF Lagern für Skateboards
Nach beinahe einjährigen Tests werden SKF Lager im Frühjahr 2007 in die US-Skate-Läden rollen. Die auf Präzision konzipierten Lager von SKF wurden speziell entwickelt, um den hohen Ansprüchen der Skater für Geschwindigkeit nachzukommen.
Nach beinahe einjährigen Tests werden SKF Lager im Frühjahr 2007 in die US-Skate-Läden rollen. Die auf Präzision konzipierten Lager von SKF wurden speziell entwickelt, um den hohen Ansprüchen der Skater für Geschwindigkeit nachzukommen.
Während der vergangenen zwei Jahre hat SKF die US-Skateboard-Gemeinschaft über Etnies GvR und Hometown Heroes AM Tour – den beiden prominentesten Wettbewerben in den USA, unterstützt. 2007 wird SKF mit der Integration in die Struktur des Skateboardfahrens auf dem US-Markt fortfahren.
Zum Start des neuen Sortiments ist SKF eine Partnerschaft mit dem Skate-Professional Andrew Reynolds eingegangen. Mit 28 ist Andrew in der Skategemeinde bereits eine lebende Legende. Mit 9 Jahren gewann er seinen ersten Wettbewerb. Andrew ist als Skater weltbekannt. Er ist eine prominente ur in dem auf der Welt meistverkauften Computerspiel „Tony Hawk’s Underground“ und hat seine eigene Boardfirma ‘Baker’.
„Die SKF Lager sind die schnellsten Lager, die ich während meiner Jahre auf einem Board je geskatet habe. Ich bin begeistert, Teil der SKF Familie zu sein, indem ich neues verbessertes Lagerwissen für meinen geliebten Sport hier in Amerika einbringen kann,“ sagt Andrew Reynolds.
Der US Skateboard-Markt wird auf fünf Milliarden US Dollar geschätzt, aufgeteilt auf Boards, Lastkraftwagen, Rädern und Lagern.