Verbesserte Werkzeuge
SKF Maintenance Products stellt die neue EasyPull-Generation vor – die Serie TMMA. Dank einer neuen Konstruktion werden die Abzieher jetzt mit höheren Abziehkräften und zu einem noch konkurrenzfähigeren Preis angeboten. Die wichtigsten Veränderungen waren die Entfernung des Sicherheitsstifts und die Einführung eines einteiligen Arms. Dadurch ließ sich die Abziehkraft erhöhen. Bei einer Überlastung des Abziehers verbiegt sich die Spindel, woran der Bediener die Situation sofort eindeutig erkennt. Die neue Generation umfasst mechanische Abzieher in drei Größen, hydraulische Abzieher in zwei Größen und einen Satz mit Hydraulikabzieher, dreiteiliger Abziehplatte und einer metallischen Schutzabdeckung für den Abzieher.
SKF Maintenance Products stellt die neue EasyPull-Generation vor – die Serie TMMA. Dank einer neuen Konstruktion werden die Abzieher jetzt mit höheren Abziehkräften und zu einem noch konkurrenzfähigeren Preis angeboten. Die wichtigsten Veränderungen waren die Entfernung des Sicherheitsstifts und die Einführung eines einteiligen Arms. Dadurch ließ sich die Abziehkraft erhöhen. Bei einer Überlastung des Abziehers verbiegt sich die Spindel, woran der Bediener die Situation sofort eindeutig erkennt. Die neue Generation umfasst mechanische Abzieher in drei Größen, hydraulische Abzieher in zwei Größen und einen Satz mit Hydraulikabzieher, dreiteiliger Abziehplatte und einer metallischen Schutzabdeckung für den Abzieher.
SKF Maintenance Products führt außerdem einen neuen Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz ein, den TMFT 36. Er besteht aus 36 Schlagringen und drei Schlaghülsen aus hochwertigem, modifiziertem Polyamid und einen rückschlagfreien Hammer. Der TFT hat einen wettheberwerbsfähigen Preis und kann kalt auf über 400 verschiedene Lager zwischen 10 und 55 mm montiert werden. Um maximale Schlagkraft zu erzielen, ist der Hammer mit Stahlkies gefüllt.
Eine weitere Neuerung ist der Abziehersatz TMMD 100 für Rillenkugellager. Er bietet den Kunden einen reellen Mehrwert durch seine verbesserte Ausführung, Funktionalität und Haltbarkeit. Verstärkte Abziehschenkel und eine optimierte Greiferkonstruktion ergeben mehr Abziehkraft bei der Demontage. Er eignet sich für den Ausbau von 71 verschiedenen SKF Rillenkugellagergrößen mit Wellendurchmessern zwischen 10 und 100 mm. TMMD 100 wird zum Ausbau von Rillenkugellagern aus Blindgehäusen und Wellenapplikationen eingesetzt. Er bietet sich besonders an für Rillenkugellager mit einem Festsitz an beiden Ringen.