Verbundbuchsen erobern den Markt
Die weiterentwickelten wartungsfreien Verbundbuchsen mit NIRO Rücken von SKF sind die ideale Lösung für kritische Anwendungen wie z. B. in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.
Die weiterentwickelten wartungsfreien Verbundbuchsen mit NIRO Rücken von SKF sind die ideale Lösung für kritische Anwendungen wie z. B. in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.
In Anwendungen mit stark korrodierenden Medien wurden bisher Buchsen aus verzinktem oder verchromtem Stahl oder Bronze verwendet, die jedoch in lebensmittelverarbeitenden Maschinen nur eingeschränkt eingesetzt werden können.
Die neuen wartungsfreien SKF Verbundbuchsen mit nicht rostendem Rücken aus AISI 316 TI sind für solche Anwendungen besonders gut geeignet. Ein Gewebe aus PTFE-Fasern und Metallfäden wird in einem kontinuierlichen Prozess auf den NIRO-Rücken aufgelötet. Die Gleitfläche ist mit einer Kunstharzfüllung verstärkt. Dank des optimierten Herstellungsprozesses erreichen die Buchsen eine lange Gebrauchsdauer.
Diese wartungsfreien Verbundbuchsen kommen auch in Druck- und Papiermaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen, Abfüll- und Verpackungsanlagen für pharmazeutische und kosmetische Produkte und in hydraulischen Anwendungen zum Einsatz, ebenso in Pipeline-Ventilen, Wasserturbinen, Segmenttoren und Brücken.