Völ­lig rost­frei

Für Anwendungen im Lebensmittelbereich, wo ein besonderer Rostschutz erforderlich ist, sind Linearkugellager mit Laufbahnplatten und Kugeln aus hochlegiertem, nicht rostendem Stahl die beste Lösung. Mit Wellen und Gehäusen aus Aluminium entstehen so komplett korrosionsbeständige Konstruktionen.
   

Ähnliche Inhalte

Für Anwendungen im Lebensmittelbereich, wo ein besonderer Rostschutz erforderlich ist, sind Linearkugellager mit Laufbahnplatten und Kugeln aus hochlegiertem, nicht rostendem Stahl die beste Lösung. Mit Wellen und Gehäusen aus Aluminium entstehen so komplett korrosionsbeständige Konstruktionen.
   

SKF Linearkugellager sind für Wellendurchmesser von 50 mm bis hinunter zu 6 mm lieferbar. Die abgedichteten Linearkugellager sind mit Doppellippendichtungen versehen und für Lebensdauerschmierung geeignet.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten