Weltrekord im Inline-Skating

Mit 505 Kilometern in 24 Stunden hat der dänische Skater Jacob Csizmadia einen Hallen-Weltrekord im Inline-Skating aufgestellt. Er lief diesen Rekord mit ultraleichten Inline Skates mit SKF Hybridlagern auf einer 280-Meter-Ovalbahn in Holsterbro in Dänemark.
   

Ähnliche Inhalte

Mit 505 Kilometern in 24 Stunden hat der dänische Skater Jacob Csizmadia einen Hallen-Weltrekord im Inline-Skating aufgestellt. Er lief diesen Rekord mit ultraleichten Inline Skates mit SKF Hybridlagern auf einer 280-Meter-Ovalbahn in Holsterbro in Dänemark.
   

Diese speziellen Skates wiegen nur 1,3 kg und kommen aus den USA. In jedem Schuh sitzen fünf Rollen mit je zwei SKF Hybridlagern 608. So konnte die Reibung um rund 10 Prozent gegenüber herkömmlichen Stahllagern verringert werden.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten