Zertifizierung nach OHSAS 18001
Die SKF Gruppe wurde von Det Norske Veritas (DNV) nach dem Gesundheits- und Arbeitssicherheits-Standard OHSAS 18001 zertifiziert. SKF ist damit der erste große Lagerhersteller, der dieses Zertifikat erreicht hat, und laut DNV auch die grösste Organisation, die bisher von DNV gemäß OHSAS 18001 zertifiziert wurde. Die Zertifizierung umfasst 82 Einheiten in 24 Ländern.
Die SKF Gruppe wurde von Det Norske Veritas (DNV) nach dem Gesundheits- und Arbeitssicherheits-Standard OHSAS 18001 zertifiziert. SKF ist damit der erste große Lagerhersteller, der dieses Zertifikat erreicht hat, und laut DNV auch die grösste Organisation, die bisher von DNV gemäß OHSAS 18001 zertifiziert wurde. Die Zertifizierung umfasst 82 Einheiten in 24 Ländern.
OHSAS steht für Occupational Health and Safety Assessment Series. OHSAS 18001 ist ein internationaler Standard für das Gesundheits- und Sicherheitsmanagement, nach dem sich Organisationen extern zertifizieren lassen können.
Mit der Zertifizierung nach OHSAS 18001 will SKF vor allem die SKF Einheiten in ihrem Streben unterstützen, das Null-Unfall-Ziel zu erreichen (berufsbedingte Verletzungen und Krankheiten) – durch Umsetzung wirksamer Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, die in allen SKF Einheiten weltweit umgesetzt werden.
Seit der Einführung der Null-Unfall-Initiative im Jahr 2000 konnte die Unfallquote der SKF Gruppe um ca. 75 % gesenkt werden.