Zug-​Kraft

SKF Maintenance Products hat sein neuestes Produkt in der Reihe mechanischer Werkzeuge vorgestellt – die neue TMBS Baureihe E. Hierbei handelt es sich um eine Modernisierung der Baureihe TMBS. Dies dient der weiteren Stärkung der SKF Wettbewerbsfähigkeit.

Ähnliche Inhalte

SKF Maintenance Products hat sein neuestes Produkt in der Reihe mechanischer Werkzeuge vorgestellt – die neue TMBS Baureihe E. Hierbei handelt es sich um eine Modernisierung der Baureihe TMBS. Dies dient der weiteren Stärkung der SKF Wettbewerbsfähigkeit.

Die neue Baureihe TMBS E besteht aus einem mechanischen Abzieher-Satz (TMBS 50E) und zwei hydraulischen Abzieher-Sätzen(TMBS 100E und TMBS 150E).

Die neue Baureihe TMBS E bietet aufgrund der neuen Hydraulikachse TMHS 100, die in beiden Sätzen enthalten ist, eine verbesserte Leistung zu wettbewerbsfähigeren Preisen. Mit der neuen Achse können mühelos Kräfte von bis zu 100 kN zum Einsatz kommen. Mit der alten Spindel waren nur 80 kN möglich. Außerdem wurde der Hub der neuen Hydraulikachse von 15 auf 80 mm verlängert, wodurch ein sicheres, problemloses Entfernen von Lagern und Lagerkomponenten möglich ist, besonders in Anwendungen, bei denen das Platzangebot für Standard-Abzieher zu klein ist.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten