Zuverlässige Schmierlösung
Ein neu entwickeltes Zentralschmierungssystem von SKF – die automatische Schmiervorrichtung der SKF SYSTEM MultiPoint LAGD 1000 Serie – ist eine zuverlässige Schmierlösung, die sich für Lager und Maschinen in einer großen Reihe von Anwendungen eignet, wie große Elektromotoren, Fördersysteme, Pumpen- und Motorkombinationen und Lüfterantriebe.
Ein neu entwickeltes Zentralschmierungssystem von SKF – die automatische Schmiervorrichtung der SKF SYSTEM MultiPoint LAGD 1000 Serie – ist eine zuverlässige Schmierlösung, die sich für Lager und Maschinen in einer großen Reihe von Anwendungen eignet, wie große Elektromotoren, Fördersysteme, Pumpen- und Motorkombinationen und Lüfterantriebe.
SKF LAGD 1000 ist für Fette der Klassen NLGI 000 bis NLGI 2 geeignet und lässt sich mit einer Hochdruckpumpe und einem progressiven Teilkopf verarbeiten, der den Durchfluss der Pumpe, unabhängig vom Auslassdruck, gleichmäßig auf 6 bis 20 Schmierstellen verteilt.
Das neue Schmiersystem ist erhältlich in verschiedenen Kombinationen von Spannungen und Anzahl der Schmierstellen. Eine batteriebetriebene Version ist ebenfalls vorhanden. Der nachfüllbare Ein-Literfettbehälter kann mit einer großen Auswahl an SKF Hochqualitätsfetten, die sich für Sonderanwendungen eignen, gefüllt werden. Dieses vollprogrammierbare automatische Schmiersystem wird als einbaufertiger Bausatz mit allen zum Einbau benötigten Bauelementen geliefert.