Zuverlässige Sicherungsmuttern
Mit den neuen Ausführungen KMT und KMTA der SKF Wellenmuttern ist eine einfache, wirksame und genaue axiale Lagerbefestigung möglich.
Mit den neuen Ausführungen KMT und KMTA der SKF Wellenmuttern ist eine einfache, wirksame und genaue axiale Lagerbefestigung möglich.
Die Sicherung herkömmlicher Wellenmuttern erfordert ein Sicherungsblech und eine Nut in der Welle. KMT- und KMTA-Muttern dagegen werden durch drei gleichmäßig am Umfang verteilte Messingstifte gesichert, die durch Gewindestifte mit Innensechskant gegen das Wellengewinde gepreßt werden. Damit wird die Mutter gegen Verdrehen gesichert, die Montage erleichtert und die Konstruktion vereinfacht.