Zwei neue energieeffiziente Wälzlagerbauarten
Tom Johnstone, SKF Konzernchef, kündigte im November 2008 die Einführung von Pendel- und Zylinderrollenlagern an, die die strengen SKF Kriterien für energieeffiziente Lager erfüllen. Umfassende Testergebnisse bestätigen eine signifikante Reduzierung der Reibung im Vergleich zu SKF Standardlagern.
Tom Johnstone, SKF Konzernchef, kündigte im November 2008 die Einführung von Pendel- und Zylinderrollenlagern an, die die strengen SKF Kriterien für energieeffiziente Lager erfüllen. Umfassende Testergebnisse bestätigen eine signifikante Reduzierung der Reibung im Vergleich zu SKF Standardlagern.
Energieeffiziente SKF Pendelrollenlager haben mindestens 30% weniger Reibung und einen entsprechend geringeren Energieverbrauch, eine wesentlich niedrigere Lagertemperatur, eine längere Fettgebrauchsdauer und längere Nachschmierfristen. Fünf Baugrößen offener Lagerausführungen werden zuerst für Industriegebläse vorgestellt, als Teil der energieeffizienten SKF Komplettlösung für Gebläse. Weitere Baugrößen werden je nach Kundenwunsch angeboten.
Als erstes werden energieeffiziente SKF Zylinderrollenlager der Serie NJ vorgestellt, die Axiallasten in einer Richtung aufnehmen können. Verglichen mit Lagern der aktuellen SKF NJ Standardserie, reduzieren die neuen energieeffizienten SKF Zylinderrollenlager die Reibung um mindestens 30% bei Axiallasten und haben eine höhere dynamische Tragzahl. Diese neuen äußerst reibungsarmen Lager sind für einen breiten Anwendungsbereich gedacht, u. a. für Industriegetriebe und Getriebe in Windenergieanlagen