Industria

Im­por­tan­te con­tra­to con Gold­wind

Noticias

Contenido relacionado

Noticias

SKF ha obtenido un contrato por un valor de 57 millones de euros con Goldwind, uno de los principales fabricantes de turbinas eólicas de China. Éste es uno de los mayores pedidos jamás recibidos por SKF para la industria eólica. Goldwind ha seleccionado el rodamiento SKF Nautilus para el eje principal de su nueva turbina de accionamiento directo de 2,5 MW. Los rodamientos serán suministrados durante 2011 y el primer trimestre de 2012.

«A lo largo de los últimos años hemos mantenido unas relaciones excelentes con SKF, que nos ha proporcionado productos y asesoramiento técnico de primera clase», declara Wu Gang, presidente de Goldwind. «Asimismo, SKF también nos ha ofrecido soluciones de I+D integradas que han demostrado ser muy valiosas para nuestras turbinas eólicas».

Goldwind y SKF llevan muchos años trabajando codo con codo. En 2006 firmaron un acuerdo de asociación estratégica con el objetivo de consolidar aún más su cooperación. Durante los dos últimos años, esto ha dado como resultado el desarrollo de tecnología avanzada para el mercado chino, donde la demanda de energía eólica ha aumentado rápidamente.

En 2010 Goldwind otorgó el galardón al mejor proveedor general a SKF.