Man­te­ni­mien­to de minas

SKF do Brasil ha firmado un contrato con Vale do Rio Doce (CVRD) para suministrarles tecnología para un sistema de mantenimiento predictivo en la planta de fabricación de acero y de bolas «pellets» más grande del mundo. El sistema monitorizará el funcionamiento del equipo usado en el proceso de extracción del mineral y en los camiones pesados que lo transportan. SKF suministrará equipos de recopilación de datos tanto para el análisis de vibraciones y temperatura como para los sistemas de alineación de ejes por láser, además de software para la gestión e interpretación de estos datos.

Contenido relacionado

SKF do Brasil ha firmado un contrato con Vale do Rio Doce (CVRD) para suministrarles tecnología para un sistema de mantenimiento predictivo en la planta de fabricación de acero y de bolas «pellets» más grande del mundo. El sistema monitorizará el funcionamiento del equipo usado en el proceso de extracción del mineral y en los camiones pesados que lo transportan. SKF suministrará equipos de recopilación de datos tanto para el análisis de vibraciones y temperatura como para los sistemas de alineación de ejes por láser, además de software para la gestión e interpretación de estos datos.