Nueva aplicación simplifica el montaje de rodamientos
SKF Bearing Assist es una nueva aplicación móvil que facilita un montaje rápido, correcto y fácil de los rodamientos.
Se trata de una herramienta que convierte a los operarios nuevos en expertos
Linus Wahlterius, jefe de producto de SKF
La aplicación posee información detallada de los productos, incluidos la designación y el tipo de rodamiento (con presentación visual), además de descripciones de los sufijos, dimensiones e ilustraciones. Las instrucciones de montaje comprenden los rodamientos de diseño básico incluidos en la gama estándar. Los datos incorporados, como cálculos del método de reducción del juego y de calado, y las recomendaciones sobre la lubricación, pueden ahorrar tiempo y trabajo de montaje.
Una vez terminada la tarea, los datos pueden registrarse en la aplicación, con información sobre la fecha, activo específico, ubicación y orden de trabajo. También pueden incluirse detalles del rodamiento específico montado. Los resultados pueden exportarse instantáneamente como PDF; de esta manera, se reduce el tiempo de elaboración de un informe de montaje.
“SKF Bearing Assist es una nueva herramienta móvil que facilita un montaje rápido, correcto y fácil de los rodamientos”, destaca Linus Wahlterius, jefe de producto de SKF. “Se trata de una herramienta que convierte a los operarios nuevos en expertos”.
SKF Bearing Assist puede descargarse gratuitamente de Apple Store y Google Play.