Nue­vos pro­duc­tos

SKF Maintenance Products presenta dos nuevos ThermoLasers, el TMTL 500 y el TMTL 1400K.

Contenido relacionado

SKF Maintenance Products presenta dos nuevos ThermoLasers, el TMTL 500 y el TMTL 1400K.

El TMTL 500 es un termómetro compacto y ligero, para una medición sin contacto, que registra la temperatura de un objeto usando un detector por infrarrojos. Es de fácil uso: basta con apuntar hacia el objetivo, apretar el gatillo y leer la temperatura mostrada en su gran pantalla LCD con iluminación de fondo. Con el TMTL 500 puede medirse con seguridad la temperatura de un objeto caliente, peligroso o de difícil acceso, sin contaminar ni dañar su superficie.

El modelo TMTL 1400K combina la flexibilidad del TMTL 500 con las funciones de un termómetro de contacto. Permite medir la temperatura de un objeto usando un detector por infrarrojos o una sonda, haciendo de este termómetro el equipo ideal para situaciones donde la precisión de la medida de temperatura sea necesaria y la emisividad de un objeto desconocida. Se suministra con una sonda del tipo K, varios tipos de emisividad y posibilita diferentes modos de medición. Ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones, como comprobar la temperatura en superficies reflectivas como el aluminio y los rodamientos, chequeo de la temperatura de partes móviles y comprobación de la temperatura donde no se pueda realizar un contacto debido a posible contaminación.

SKF Engineering Products ha lanzado un amplificador lineal para servomotores, denominado AXV, que permite controlar el movimiento y la posición, así como la potencia del motor.

Complementa la gama de ejes de posicionamiento con motor lineal, mesas lineales y actuadores, ofreciendo tres controles en uno: control de la velocidad, una tarjeta de control del eje integrada y un sistema de posicionamiento.

La tarjeta de control del eje integrada utiliza un lenguaje de programación de alto nivel para facilitar su uso, y controla diversos I/O y otros parámetros. Mediante perfiles de movimiento preprogramados a través de entradas binarias, el sistema de posicionamiento puede leer tanto movimientos absolutos, como relativos.