Para bombas de tornillo submarinas
SKF ha anunciado la disponibilidad de un sistema de rodamientos especial para bombas de tornillo submarinas que contribuye a la explotación de petróleo a profundidades de hasta 3.000 metros en un proceso de un solo paso. Incorpora una disposición exclusiva y materiales avanzados que ofrecen un nivel de rendimiento y fiabilidad que no se pueden comparar con los equipos estándar.
SKF ha anunciado la disponibilidad de un sistema de rodamientos especial para bombas de tornillo submarinas que contribuye a la explotación de petróleo a profundidades de hasta 3.000 metros en un proceso de un solo paso. Incorpora una disposición exclusiva y materiales avanzados que ofrecen un nivel de rendimiento y fiabilidad que no se pueden comparar con los equipos estándar.
La disposición para cada rotor consta de dos rodamientos CARB para admitir cargas radiales, la flexión del eje y la desviación axial. También usa un rodamiento de bolas de contacto angular de cuatro puntos para acomodar cargas radiales y posicionar el eje axialmente. Los rodamientos se fabrican con acero inoxidable súper resistente sometidos a un intenso tratamiento con nitrógeno para obtener una resistencia a la fatiga y la corrosión de primera clase. Sus elementos rodantes de acero inoxidable revestido de NoWear® y una jaula de diseño especial contribuyen a la robustez y fiabilidad del sistema, que admite una amplia gama de cargas y velocidades.
Además, el equipo puede personalizarse con diseños de rodamiento mejorados, para cumplir demandas de aplicación específicas.