SKF presenta las guías lineales sobre raíl LLT
Las guías lineales sobre raíl LLT son componentes para el guiado lineal que tienen la capacidad de funcionar en carreras ilimitadas. Su fiabilidad proporciona ventajas económicas y factores de éxito que cumplen con las estrictas demandas del mercado.
Las guías lineales sobre raíl LLT son componentes para el guiado lineal que tienen la capacidad de funcionar en carreras ilimitadas. Su fiabilidad proporciona ventajas económicas y factores de éxito que cumplen con las estrictas demandas del mercado.
Las nuevas guías lineales sobre raíl LLT se fabrican en una disposición en X con un ángulo de contacto de 45º entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura. Este diseño permite la misma capacidad de carga en las cuatro direcciones principales. La disposición en X de las hileras de bolas contribuye a una mejor capacidad de autoalineación y permite diseños más flexibles. Por lo tanto, pueden compensarse con mayor eficiencia las desviaciones en paralelismo y altura que se producen normalmente en sistemas multieje.
Es un diseño con carros completamente obturados, incluyendo obturadores frontales de doble labio y dos obturadores longitudinales, uno inferior y otro interior. Ofrece baja fricción, alta protección contra la contaminación y larga vida útil, incluso en entornos de funcionamiento difíciles. Todos los carros de SKF se entregan prelubricados, con reservas de grasa integradas para una relubricación constante.
Las dimensiones principales de las guías lineales sobre raíl SKF cumplen con la norma DIN 645-1. Esto permite total intercambiabilidad de componentes con los de todas las marcas conformes con DIN. Las guías están disponibles con varias clases de precisión y de precarga para facilitar diferentes requisitos de precisión y rigidez. Las guías lineales sobre raíl LLT se adaptan excelentemente a multitud de aplicaciones lineales, como manipulación de materiales, máquinas de inyección de plástico, maquinaria para la madera, maquinaria de impresión, maquinaria para procesos de embalaje y dispositivos médicos.