Boîtes d’essieux
SKF a reçu de AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) la commande de 14 000 boîtes d’essieux équipées de cartouches compactes à rouleaux coniques (CTBU) pour une nouvelle génération de wagons de marchandises. AAE est leader européen sur le marché de la location de wagons pour le fret ferroviaire combiné ou conventionnel. La commande inclut un contrat de service comprenant le contrôle et la révision des roulements.
SKF a reçu de AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) la commande de 14 000 boîtes d’essieux équipées de cartouches compactes à rouleaux coniques (CTBU) pour une nouvelle génération de wagons de marchandises. AAE est leader européen sur le marché de la location de wagons pour le fret ferroviaire combiné ou conventionnel. La commande inclut un contrat de service comprenant le contrôle et la révision des roulements.
SKF a développé un nouveau concept pour la boîte d’essieu, la Y25, équipée de CTBU. Cette nouvelle conception permet de réduire les coûts en allongeant les intervalles de maintenance et en simplifiant les opérations d’entretien tout en améliorant les performances et la sécurité.
Cette solution a retenu l’attention de plusieurs opérateurs de fret européens et de plusieurs fournisseurs ferroviaires.