Contrat avec un construc­teur d’éo­liennes fin­lan­dais

SKF a signé un contrat d’une valeur de 20 millions d’euros avec WinWinD, constructeur d’éoliennes finlandais. SKF fournira les principaux paliers pour des éoliennes WinWinD de trois mégawatts.

Sur le même sujet

SKF a signé un contrat d’une valeur de 20 millions d’euros avec WinWinD, constructeur d’éoliennes finlandais. SKF fournira les principaux paliers pour des éoliennes WinWinD de trois mégawatts.

Le contrat, qui court jusqu’à la fin 2013, porte sur la livraison du roulement de l’arbre lent développé par SKF afin d’optimiser les performances et la fiabilité de la turbine. Baptisé Nautilus, ce roulement à deux rangées de rouleaux coniques extra large offre une conception compacte qui permet de réduire le poids, le frottement et les besoins de maintenance de l’éolienne.

SKF participe également, aux côtés de WinWinD, à la phase de développement pour tout ce qui a trait à la lubrification, l’étanchéité et la maintenance conditionnelle. Le nouveau contrat vient renforcer ce partenariat et offre d’excellentes opportunités pour développer des éoliennes au rendement énergétique et aux performances optimisés.

« Nous nous réjouissons de ce contrat et de notre coopération avec WinWinD, a déclaré Jukka Mäkinen, responsable grands comptes chez SKF Finlande. Cet accord nous offre l’opportunité d’appliquer la technologie la plus récente en matière de développement d’éoliennes. Une collaboration étroite avec des grands constructeurs d’éoliennes revêt une importance particulière pour nous dans ce secteur technologique en plein essor en Finlande. »