Fusion dans l’acier
SKF vient de signer avec les sociétés finlandaises Rautaruukki et Wärtsilä une déclaration commune d’intention concernant le regroupement des activités d’acier long dans une nouvelle coentreprise. La nouvelle société regroupera les activités de la filiale Ovako Steel de SKF, de la filiale Imatra Steel de Wärtsilä et des filiales produits longs de Rautaruukki, Fundia Special Bar, Fundia Wire et Fundia Bar & Wire Processing. SKF détiendra 26,5 % de cette société qui sera l’un des premiers producteurs d’acier long en Europe avec 18 sites de production dans six pays. Pour 2004, le chiffre d’affaires net simulé de la nouvelle société s’élève à environ 1,3 milliard d’euros. La signature des accords définitifs doit intervenir avant le 30 juin 2005.
SKF vient de signer avec les sociétés finlandaises Rautaruukki et Wärtsilä une déclaration commune d’intention concernant le regroupement des activités d’acier long dans une nouvelle coentreprise. La nouvelle société regroupera les activités de la filiale Ovako Steel de SKF, de la filiale Imatra Steel de Wärtsilä et des filiales produits longs de Rautaruukki, Fundia Special Bar, Fundia Wire et Fundia Bar & Wire Processing. SKF détiendra 26,5 % de cette société qui sera l’un des premiers producteurs d’acier long en Europe avec 18 sites de production dans six pays. Pour 2004, le chiffre d’affaires net simulé de la nouvelle société s’élève à environ 1,3 milliard d’euros. La signature des accords définitifs doit intervenir avant le 30 juin 2005.