Jusqu’à la dernière goutte !
Sur le circuit de Nogaro dans le Gers, en France, du 19 au 22 mai dernier, l’association Tactik du lycée Jean-Michel de Lons-le-Saunier dans le Jura a participé avec l’assistance de SKF à l’Eco Marathon organisé par Shell.
Sur le circuit de Nogaro dans le Gers, en France, du 19 au 22 mai dernier, l’association Tactik du lycée Jean-Michel de Lons-le-Saunier dans le Jura a participé avec l’assistance de SKF à l’Eco Marathon organisé par Shell.
Les objectifs de ce marathon, qui existe depuis 20 ans, sont d’améliorer le rendement énergétique d’un véhicule et de progresser dans la recherche de carburants plus propres et des nouvelles énergies alternatives. Le but ultime de cette course est de parcourir le maximum de kilomètres en utilisant seulement un litre de carburant.
Dans la catégorie essence, le véhicule est arrivé en 33ème position sur les 204 véhicules inscrits en parcourant 615 km avec seulement un litre d’essence.
Plus de 260 équipes, composée chacune de cinq à dix étudiants, venues de toute l’Europe ont participé à l’édition 2005.