Lancement des roulements SKF pour skateboards aux USA
Les roulements SKF sont disponibles dans les boutiques américaines consacrées aux sports de glisse depuis le printemps 2007. Ces roulements SKF de précision sont conçus spécialement pour répondre aux exigences élevées des skateboarders en matière de vitesse.
Les roulements SKF sont disponibles dans les boutiques américaines consacrées aux sports de glisse depuis le printemps 2007. Ces roulements SKF de précision sont conçus spécialement pour répondre aux exigences élevées des skateboarders en matière de vitesse.
Au cours de ces deux dernières années, SKF a soutenu la communauté américaine des passionnés de skateboard en participant aux deux principales compétitions organisées aux USA : Etnies GvR et Hometown Heroes AM Tour. En 2007, SKF continuera de s’impliquer dans le secteur du skateboard sur le marché américain.
SKF a décidé de lancer sa nouvelle ligne en parrainant le skateboarder professionnel Andrew Reynolds. À 28 ans, celui-ci est une légende vivante de la communauté. Compte tenu de sa brillante carrière, démarrée avec sa première victoire à l’âge de 9 ans, Andrew fait se bild ure de porte-parole clé. C’est un personnage central de l’univers du jeu vidéo le plus vendu « Tony Hawk’s Underground ». Il dirige par ailleurs sa propre entreprise de planches Baker.
« Les roulements SKF sont les plus rapides qu’il m’ait été donné d’utiliser depuis que je fais du skateboard. Je suis enchanté de faire partie de la famille SKF. »
Le marché américain du skateboard, qui englobe les planches, les blocs-essieux, les roues et les roulements, est estimé à cinq milliards de dollars US.