Lu­bri­fi­ca­tion cen­tra­li­sée

Le nouveau système de lubrification centralisée de SKF – le graisseur automatique SYSTEM MultiPoint LAGD 1000 – apporte une grande fiabilité de lubrification aux roulements et machines dans des applications diverses (moteurs électriques, convoyeurs, groupes motopompes, entraînements de ventilateurs, etc.).

Sur le même sujet

Le nouveau système de lubrification centralisée de SKF – le graisseur automatique SYSTEM MultiPoint LAGD 1000 – apporte une grande fiabilité de lubrification aux roulements et machines dans des applications diverses (moteurs électriques, convoyeurs, groupes motopompes, entraînements de ventilateurs, etc.).

Adapté aux graisses de consistance NLGI 000 à NLGI 2, il utilise une pompe haute-pression et un distributeur progressif qui répartit uniformément le flux provenant de la pompe entre 6 à 20 points de lubrification, indépendamment de la pression de sortie.

Il est disponible en différentes variantes de tension et pour un nombre variable de points de lubrification. Une version alimentée par batteries est également disponible. Le réservoir de graisse d’une contenance d’un litre peut recevoir différentes graisses haute qualité de SKF pour répondre aux besoins d’applications spécifiques. Entièrement automatique, le graisseur est livré prêt à installer avec tous les composants nécessaires à l’installation.