Médaille d’argent pour SKF SPEEDI-SLEEVE
Lors d’un concours organisé dans le cadre du salon de la maintenance Terotech, qui a eu lieu en mai 2008, en Slovénie, SKF SPEEDI-SLEEVE a été récompensé par une médaille d’argent. SKF SPEEDI-SLEEVE est une solution SKF mise au point pour répondre au problème de l’usure des surfaces d’appui de joints aux extrémités des arbres.
Lors d’un concours organisé dans le cadre du salon de la maintenance Terotech, qui a eu lieu en mai 2008, en Slovénie, SKF SPEEDI-SLEEVE a été récompensé par une médaille d’argent. SKF SPEEDI-SLEEVE est une solution SKF mise au point pour répondre au problème de l’usure des surfaces d’appui de joints aux extrémités des arbres.
Il s’agit d’un manchon à paroi mince qui, grâce à un fini de haute qualité, offre une surface d’appui optimale aux joints radiaux pour arbres. Il s’enfonce sur l’arbre à la position souhaitée au niveau de la zone usée pour fournir une surface d’appui pour le joint de qualité identique à celle d’un arbre neuf. Cette solution évite de devoir démonter ou réusiner l’arbre, minimisant ainsi les arrêts-machines souvent très coûteux.
Un comité d’experts était chargé de récompenser, parmi les produits exposés au salon Terotech, les solutions innovantes, économiques ou offrant d’autres avantages distinctifs.
SKF SPEEDI-SLEEVE est une marque déposée du Groupe SKF.