Nouveau détecteur de fuites à ultrasons
Le détecteur de fuites à ultrasons SKF TMSU 1 est un instrument de grande qualité, extrêmement sensible et simple d’utilisation qui permet de détecter des fuites d’air par le biais des ultrasons. Les fuites poussent un fluide à passer d’un environnement de haute pression dans un environnement de basse pression, générant ainsi des turbulences. Celles-ci se traduisent par des sons de haute fréquence (ultrasons) pouvant être détectés par le TMSU 1. Le cristal piézoélectrique ultrasensible intégré dans le capteur permet à l’opérateur de repérer rapidement le point où la pression acoustique est la plus forte de manière à localiser la fuite facilement.
Le détecteur de fuites à ultrasons SKF TMSU 1 est un instrument de grande qualité, extrêmement sensible et simple d’utilisation qui permet de détecter des fuites d’air par le biais des ultrasons. Les fuites poussent un fluide à passer d’un environnement de haute pression dans un environnement de basse pression, générant ainsi des turbulences. Celles-ci se traduisent par des sons de haute fréquence (ultrasons) pouvant être détectés par le TMSU 1. Le cristal piézoélectrique ultrasensible intégré dans le capteur permet à l’opérateur de repérer rapidement le point où la pression acoustique est la plus forte de manière à localiser la fuite facilement.
Le détecteur de fuites à ultrasons permet de détecter et diagnostiquer la source de toutes sortes de fuites : air comprimé, gaz, vapeur et vide. Il peut être utilisé également pour vérifier le bon fonctionnement de tiges de soupapes.