Nouveau siège « vert » aux USA
SKF a inauguré en mai 2009 son nouveau siège américain, à Lansdale, en Pennsylvanie. Le nouveau bâtiment est certifié LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
SKF a inauguré en mai 2009 son nouveau siège américain, à Lansdale, en Pennsylvanie. Le nouveau bâtiment est certifié LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Il est doté d’un toit blanc à Indice de Réflectance Solaire (IRS) élevé de manière à réduire l’effet d’îlots de chaleur urbains. Il est équipé pour afficher une consommation d’eau inférieure de 44 % à celle obtenue avec des équipements classiques et son éclairage haut de gamme permet un gain d’efficacité de 25 % par rapport à un éclairage de bureau ordinaire. Le toit est aménagé pour recevoir de futurs panneaux solaires et la part des sources renouvelables dans l’énergie achetée, le cas échéant, est fixée à 50 % pour les deux prochaines années.
Afin d’offrir aux collaborateurs un environnement sain, tous les efforts ont été apportés à la qualité de l’air intérieur : utilisation de matériaux de construction contenant peu ou pas de composés organiques volatils ou d’urée-formaldéhyde et approche écologique en matière de mobilier et d’entretien.