Nou­veaux pro­duits pour l’in­dus­trie au­to­mo­bile

La Division automobile de SKF vient de lancer plusieurs nouveautés :

Sur le même sujet

La Division automobile de SKF vient de lancer plusieurs nouveautés :

  • L’ensemble-roulement à billes spécial turbocompresseurs de SKF. Il permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de C02, et d’augmenter la densité de puissance. Il réalise de remarquables performances en régime transitoire, de bonnes performances de démarrage à froid, et offre un montage simplifié.
  • L’ensemble-roulement instrumenté SKF avec détection de la position du rotor destiné aux systèmes de direction assistée électriques pour un meilleur rendement du moteur électrique et une diminution de la consommation de carburant, des émissions de C02, du bruit et du temps de montage.
  • Le roulement de roue qui offre des pertes de puissance minimisées, une densité de puissance accrue, un poids réduit, une utilisation optimale des matériaux et un montage simplifié.