Performance du PEEK
Un certain nombre de roulements SKF sont maintenant disponibles avec des cages high-tech en polymère PEEK. Le PEEK (polyétheréthercétone) est un thermoplastique semi-cristallin. Les principaux avantages des cages en PEEK sont la résistance et la flexibilité du matériau, sa résistance à la fatigue, sa haute limite de température qui dépasse 160°C à niveau constant et 200°C en température de pointe. Le PEEK présente aussi une haute résistance à l’usure, peu de frottements et de bonnes propriétés électriques et d’isolation. Les roulements équipés de cages en PEEK sont disponibles dans les gammes de roulements à billes à contact oblique et de roulements à rouleaux cylindriques.
Un certain nombre de roulements SKF sont maintenant disponibles avec des cages high-tech en polymère PEEK. Le PEEK (polyétheréthercétone) est un thermoplastique semi-cristallin. Les principaux avantages des cages en PEEK sont la résistance et la flexibilité du matériau, sa résistance à la fatigue, sa haute limite de température qui dépasse 160°C à niveau constant et 200°C en température de pointe. Le PEEK présente aussi une haute résistance à l’usure, peu de frottements et de bonnes propriétés électriques et d’isolation. Les roulements équipés de cages en PEEK sont disponibles dans les gammes de roulements à billes à contact oblique et de roulements à rouleaux cylindriques.