Puissance d’extraction
La gamme d’outils mécaniques des Produits de maintenance SKF s’élargit avec la nouvelle série de décolleurs de roulements TMBS E, qui succède à la série TMBS et renforce la position de SKF sur ce marché.
La gamme d’outils mécaniques des Produits de maintenance SKF s’élargit avec la nouvelle série de décolleurs de roulements TMBS E, qui succède à la série TMBS et renforce la position de SKF sur ce marché.
La nouvelle série TMBS E est composée d’un kit à forte capacité (TMBS 50E) et de deux kits de décolleurs hydromécaniques (TMBS 100E et TMBS 150E).
La série TMBS E fournit de meilleures performances à un prix très compétitif grâce à la nouvelle broche hydromécanique TMHS 100 qui équipe les deux kits de décolleurs hydromécaniques. Cette broche permet d’obtenir sans effort une force de 100 kN au lieu de 80 kN avec la précédente. De plus, la course de la nouvelle broche hydromécanique a été portée de 15 à 80 mm, ce qui facilite et sécurise l’enlèvement des roulements et composants de roulements, notamment dans les applications où l’espace disponible ne permet pas d’installer un extracteur à griffes standard.