SKF lance les guidages à billes sur rails LLT
Les guidages à billes sur rails LLT de SKF sont des composants de guidage linéaire à encombrement réduit et à course illimitée. Leur fiabilité offre de nombreux avantages économiques et concurrentiels qui répondent à la forte demande du marché dans ce domaine.
Les guidages à billes sur rails LLT de SKF sont des composants de guidage linéaire à encombrement réduit et à course illimitée. Leur fiabilité offre de nombreux avantages économiques et concurrentiels qui répondent à la forte demande du marché dans ce domaine.
Ils sont dotés d’une géométrie en X permettant un angle de contact de 45° entre les billes et les chemins. Cette conception se traduit par une capacité de charge équivalente dans les quatre principales directions. La disposition en X des rangées de billes contribue à améliorer l’alignement automatique et permet d’obtenir des conceptions plus flexibles. Cette conception permet également de conserver un mouvement très doux lors de montages sur des bâtis de qualité médiocre.
Ce guidage est entièrement étanche grâce à des joints doubles à lèvres frontaux et latéraux. Il offre un faible frottement et une durée de service accrue, y compris dans des environnements difficiles. Tous les chariots SKF sont livrés prélubrifiés avec des réservoirs de graisse intégrés pour une relubrification en continu. Cette conception entraîne des coûts de lubrification et de maintenance réduits et une fiabilité accrue.
Les principales dimensions des guidages à billes sur rails LLT sont conformes à la norme DIN 645-1, ce qui rend ces produits entièrement interchangeables avec les produits de toutes les autres marques conformes aux mêmes normes.. Plusieurs classes de précision et de précharge sont disponibles pour répondre à une grande variété de besoins en termes de précision et de rigidité. En outre, compte tenu de la gamme étendue de dimensions, de types de chariots et d’accessoires, les guidages à billes sur rails LLT sont parfaitement adaptés à de nombreuses applications de mouvement linéaire.