SKF re­nou­velle son contrat avec Fer­ra­ri

SKF a renouvelé son contrat avec l’écurie de Formule 1 Ferrari. Les deux entreprises entendent poursuivre leur relation étroite entretenue de longue date à travers ce nouvel accord de trois ans.

Sur le même sujet

SKF a renouvelé son contrat avec l’écurie de Formule 1 Ferrari. Les deux entreprises entendent poursuivre leur relation étroite entretenue de longue date à travers ce nouvel accord de trois ans.

SKF fournit environ 150 pièces sur chaque Formule 1 Ferrari, et ses vastes connaissances techniques et son expérience contribuent depuis des années au développement de plusieurs systèmes Ferrari novateurs. Parmi les innovations mises au point cette année par Ferrari se bild ure le nouveau Système de Récupération de l’Énergie Cinétique (SREC) éco-énergétique qui récupère l’énergie dissipée dans les freinages et la stocke dans une batterie pour procurer ensuite un gain de puissance lors des accélérations ou des dépassements.

Le SREC utilise des roulements SKF spécialement conçus, soumis à des accélérations et des charges très élevées. Ils ont été testés avec des pics de température de plus de 200°C. Le développement du SREC devrait générer de nouvelles opportunités transposables des voitures de F1 à l’ensemble de l’industrie automobile.