SKF signe un contrat IMS avec Valero Energy Corporation
SKF a signé avec Valero Energy Corporation, la plus grande société de raffinage d’Amérique du Nord, un contrat IMS (Solution de Maintenance Intégrée) pour la raffinerie de Valero Paulsboro située à Greenwich Township, dans le New Jersey. Avec cet accord, Valero étend l’application des contrats basés sur la performance des joints mécaniques jusqu’aux pompes dans le but de réduire significativement ses dépenses annuelles pour maintenir en état ces installations.
SKF a signé avec Valero Energy Corporation, la plus grande société de raffinage d’Amérique du Nord, un contrat IMS (Solution de Maintenance Intégrée) pour la raffinerie de Valero Paulsboro située à Greenwich Township, dans le New Jersey. Avec cet accord, Valero étend l’application des contrats basés sur la performance des joints mécaniques jusqu’aux pompes dans le but de réduire significativement ses dépenses annuelles pour maintenir en état ces installations.
Avec ce contrat, l’objectif de Valero est de réduire le coût des pièces détachées consommées pour la réparation des pompes, de réduire les stocks de ces pièces et les coûts de possession afférents. D’autres objectifs incluent une meilleure disponibilité des pompes et des moyens en personnel qualifié de Valero.
Le contrat signé entre SKF et la raffinerie Paulsboro de Valero comprend les éléments suivants : présence à plein temps d’un ingénieur de fiabilité et de deux techniciens de maintenance sur le site et l’équivalent temps d’une demi-personne à l’année pour la mise en place de projets de maintenance tels que la formation, l’ingénierie d’application, l’analyse des causes de défaillance et la maintenance centrée sur la fiabilité. La portée du contrat couvre également un investissement en une fois de la technologie en matériel et logiciel de maintenance conditionnelle.