Solutions pour pompes à vis sous-marines
SKF a annoncé la sortie de sa solution de roulements spécialement conçue pour les pompes à vis sous-marines utilisées pour l’extraction pétrolière jusqu’à 3 000 mètres de profondeur en une seule étape. Basée sur un montage exclusif et des matériaux de pointe, cette solution de roulements SKF offre un niveau de performance et de fiabilité inégalé par rapport aux montages standard.
SKF a annoncé la sortie de sa solution de roulements spécialement conçue pour les pompes à vis sous-marines utilisées pour l’extraction pétrolière jusqu’à 3 000 mètres de profondeur en une seule étape. Basée sur un montage exclusif et des matériaux de pointe, cette solution de roulements SKF offre un niveau de performance et de fiabilité inégalé par rapport aux montages standard.
Le montage au niveau de chaque rotor est constitué de deux roulements CARB pour compenser les charges radiales, les flexions et le déplacement axial de l’arbre. Un roulement à billes à quatre points de contact oblique est également utilisé pour compenser les charges axiales et pour guider l’arbre axialement. Les roulements sont fabriqués en acier inoxydable haute résistance à teneur élevée en azote pour une résistance accrue à la fatigue et à la corrosion. Des éléments roulants en acier avec revêtement NoWear® et une cage spécialement conçue contribuent à la robustesse et à la fiabilité de la solution pour une vaste plage de charges et de vitesses.
D’autres améliorations technologiques peuvent être apportées dès la conception du roulement selon l’application.