Tout chaud
SKF lance un nouvel appareil de chauffage par induction, petit et portatif, le TIH 030m, qui combine haute puissance et portabilité. Le positionnement externe et vertical de la bobine d’induction permet le chauffage de roulements pesant jusqu’à 40 kg et 300 mm d’encombrement. Compact et léger (20,9 kg), le TIH 030m est facile à transporter. Une protection thermique contre la surchauffe complète l’aspect sécurité et évite d’endommager la bobine et l’électronique.
SKF lance un nouvel appareil de chauffage par induction, petit et portatif, le TIH 030m, qui combine haute puissance et portabilité. Le positionnement externe et vertical de la bobine d’induction permet le chauffage de roulements pesant jusqu’à 40 kg et 300 mm d’encombrement. Compact et léger (20,9 kg), le TIH 030m est facile à transporter. Une protection thermique contre la surchauffe complète l’aspect sécurité et évite d’endommager la bobine et l’électronique.
Polyvalent, le TIH 030m dispose d’un mode temps pour le chauffage de composants mécaniques (frettes, pignons…). Il est équipé de bras de support pour maintenir les roulements pendant le chauffage.
Fourni avec trois barreaux en version standard, le TIH 030m est disponible en deux modèles : 230V/50-60Hz et 100-110V/50-60Hz.